Publicar produtos
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
Andes BASE / 450x450
    Gala
    Arquivado

    Andes BASE / 450x450

    Andes BASE / 450x450.

    Colours: 011 White, MO1 Mocha, 371 Sand.

    Finish: Satin.

    Design in natural stone and marble that combines with elegance in a classical-modern decoration style. 61x31 formats. Inserts with a striped relief in the same colour as the base. For modern styles. Damask inserts for a classic decoration. Silver and gold borders and medaillons for baroque decorations.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWQT145XXX
    • Familia de productoAndes
    • Grupo de produtosCeramic Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)8.5
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos