Publicar produtos
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate
High Pressure Laminate

    High Pressure Laminate

    Traduzido por Google,

    Qualquer que seja a sua visão, nós a concretizamos com uma coleção ilimitada dos designs HPL mais sustentáveis.

    DESIGNS ILIMITADOS

    Escolha entre a maior seleção do setor de superfícies laminadas de alta pressão.

    Nº 1 EM SUSTENTABILIDADE

    Fabricado com, em média, 26% de conteúdo reciclado pós-consumo, o que representa o dobro em comparação com outras marcas líderes de laminados.

    3X MAIS RESISTENTE AO DESGASTE

    Quando equipado com a tecnologia AEON™ Performance, o HPL da Wilsonart é 3 vezes mais resistente ao desgaste, arranhões e marcas do que outros laminados.

    CONFIABILIDADE INCOMPARÁVEL

    Com mais de 100 filiais na América do Norte, nossa rede de distribuição Wilsonart garante que os produtos cheguem até você completos, em perfeitas condições e dentro do prazo.

    Entre em contato com a Wilsonart®

    Especificação
    • AEON™ Performance Technology

      3X More Durable — Built In.* AEON transforms HPL into stronger, more durable surfaces with extraordinary performance for high-traffic, high-use spaces. All while invisibly protecting your beautiful designs long into the future.

      ■ 3X more wear resistant

      ■ 3X more scuff resistant

      ■ 3X more scratch resistant

      Choose confidently. Design boldly. Use fearlessly. 

      Wilsonart® HPL surfaces with AEON are 3X more durable* than competitive laminates, perfect for high-traffic, high-use applications.  Keep your design looking like new, longer. More possibilities. More beauty. More years. All with more confidence.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawilsonart_HPL
    • Familia de productoHigh Pressure Laminate (HPL)
    • Grupo de produtosEdges
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-16
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalPapel
    • Material secundárioPapel
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • Código CSI MasterFormat 201406 41 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Plastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte