Publicar produtos
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile
MARTE Ceramic Tile

    MARTE Ceramic Tile

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Marte é uma coleção inspirada na beleza do mármore. Inclui 17 cores e 8 tamanhos, expandindo a beleza e a sensação natural das superfícies de mármore. A solução perfeita para novas composições de pisos e paredes. Os veios de alta definição e as variações de cores destacam a singularidade de cada detalhe. Tons de cinza e cores intensas fazem com que estilos clássicos e contemporâneos se encontrem, criando novas expressões ao mesmo tempo em que aliam beleza e praticidade.

    Especificação
    • Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-15x60-40x40-30x30-15x15

      Thicknesses: 9,4mm

      Colours:  15 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacasalgrande-padana-marte-ceramic-tile-Marble-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosMarble effect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring