Publicar produtos
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts
Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    Genesis OPAL - Vertical Platform Lifts

    4.6 de 5 estrelas4.6(37 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O elevador vertical Genesis OPAL transporta facilmente passageiros para cima e para baixo em distâncias verticais curtas, para aplicações como palcos e varandas. As paredes da plataforma, o portão da plataforma e a rampa dobrável automática opcional viajam com a plataforma criando uma barreira de segurança ao redor do passageiro.

    O OPAL tem uma capacidade de peso de 340kg (750lbs) e pode fornecer acesso de até 1600mm (63"). Ideal para aplicações internas e externas, proporcionando uma solução de acessibilidade econômica

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagenesis-opal-lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de produtosVertical Platform Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
    • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniclassPlatform Lifts
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts