Publicar produtos
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts
Genesis Enclosure -  Vertical Platform Lifts

    Genesis Enclosure - Vertical Platform Lifts

    3.7 de 5 estrelas3.7(20 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O Genesis Enclosure Model é um elevador de cadeira de rodas de plataforma vertical que pode fornecer acesso a até 4343 mm (171"). Este estilo de elevador vertical é uma solução de acessibilidade fácil e econômica para edifícios públicos ou residências particulares e é adequado para ambientes internos ou externos A Caixa Genesis tem uma capacidade de elevação de 340 kg (750lbs). Os componentes desta Plataforma Vertical Genesis consistem em paredes de caixa fabricadas na fábrica, com portas e portões integrados, mastro de acionamento, plataforma de passageiros e estações de chamada fáceis de usar e controles da plataforma.O Genesis pode ser personalizado com uma variedade de recursos opcionais para atender às necessidades do usuário e do proprietário do edifício.Os painéis de parede, portas e portões podem ser projetados a partir de uma ampla variedade de cores e acabamentos.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagenesis-enclosure-lift
    • Familia de productoWheelchair Lifts
    • Grupo de produtosVertical Platform Lifts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação
    • Uniclass 2015 CódigoSs_80_50_60_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVertical platform lift systems
    • Código CSI MasterFormat 201414 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Platform Lifts
    • Número OmniClass23-23 13 11 19
    • Título OmniclassPlatform Lifts
    • Código CSI UniFormat IID1010
    • Título CSI UniFormat IIElevators & Lifts