Publicar produtos
Aura 3 Curtains
Aura 3 Curtains
Aura 3 Curtains

    Aura 3 Curtains

    Traduzido por Google,
    Desfrute da natureza como se estivesse nela, com a cobertura envidraçada Aura terá vistas panorâmicas únicas. Sistema de envidraçamento deslizante e giratório sem moldura de vidro, que proporciona excelente isolamento térmico e acústico. Largura: 1500 mm / 2400 mm; Altura: 300 mm / 3000 mm; Peso: 19,6kg / 120,8kg || 31,3kg / 193,3kg
    Especificação
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaura3-curtains
    • Familia de productoGlass enclosures
    • Grupo de produtosAura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)193.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr