Publicar produtos
Aura 6 Curtains
Aura 6 Curtains
Aura 6 Curtains

    Aura 6 Curtains

    Traduzido por Google,
    Desfrute da natureza como se estivesse nela, com a cobertura envidraçada Aura terá vistas panorâmicas únicas. Sistema de envidraçamento deslizante e giratório sem moldura de vidro, que proporciona excelente isolamento térmico e acústico. Largura: 3000 mm / 4800 mm; Altura: 300 mm / 3000 mm; Peso: 39,1kg / 241,6kg || 62,6kg / 386,6kg
    Especificação
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaura6-curtains
    • Familia de productoGlass enclosures
    • Grupo de produtosAura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)4800
    • Profundidade (mm)10
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)386.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr