Publicar produtos
GEALAN-KONTUR® turn tilt window
GEALAN-KONTUR® turn tilt window
GEALAN-KONTUR® turn tilt window
GEALAN-KONTUR® turn tilt window
GEALAN-KONTUR® turn tilt window
GEALAN-KONTUR® turn tilt window
GEALAN-KONTUR® turn tilt window

    GEALAN-KONTUR® turn tilt window

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    GEALAN-KONTUR® combina aparência moderna e funcionalidade de primeira classe em um sistema: linguagem de design orientada ao design atende à excelente proteção contra roubo, melhores valores de isolamento térmico e acústico - pode ser implementado em um design de superfície versátil.

    Você está procurando uma ferramenta que permita gerar modelos BIM de janelas e portas de alta qualidade para Revit e ArchiCAD em apenas alguns minutos?
    Então use nosso Plug-In para Revit e Add-On para ArchiCAD. Aqui você tem a opção de selecionar o modelo certo para seu projeto a partir de janelas e portas predefinidas. Não consegue encontrar o modelo certo de janela ou porta? Sem problemas. Então você pode usar a função "construção livre" para projetar você mesmo sua janela ou porta desejada. Arquitetos e planejadores podem usar a ferramenta gratuitamente.

    Benefícios do plug-in Revit e do complemento ArchiCAD:
    - Criação fácil de modelos BIM de janelas e portas
    - Modelos BIM de alta qualidade com desenhos de seção 2D
    - Diferentes níveis de detalhe (LOD) para visualizações 2D e 3D
    - Exibição de peitoris, maçanetas e linhas de abertura
    - Dados alfanuméricos para modelos BIM
    - Cálculo automático do valor U para janelas e portas
    - Pequeno tamanho de dados dos modelos BIM
    - Vários parâmetros de revelação para instalar de forma ideal os elementos de janelas e portas na parede
    - Função de projeto com troca de projeto
    - Criação automática das especificações das características de desempenho

    Possíveis modelos BIM para janelas e portas:
    Modelos BIM de janelas: janela padrão, janela basculante, janela de canto, janela pontiaguda, janela inclinada, janela de arco redondo, janela triangular, janela redonda e muito mais

    Modelos BIM de portas: porta de entrada, porta de sacada, porta de pátio, porta elevatória e deslizante, porta de correr, porta francesa com soleira e muito mais

    Mais informações em nosso site BIM:
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco: bim@gealan.de

    Especificação
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,70 (standard size)

      • Sound reduction window: up to Rw = 47 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 82.5 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 3500 mm

      Height: 3500 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Optional available with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      • Foiled (uni-colours and wood decor)

      • Aluminium shell

      • Overlap gasket

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements for windows and doors are available.

      Window elements: Standard window, Tilt and turn window, Corner window, Pointed window, inclined window, Round arch window, triangular window, round window and much more

      Door elements: Front door, Balcony door, Lift and slide door and much more

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagealan_kontur_turn_tilt_window
    • Familia de productoPVC Janela
    • Grupo de produtosGEALAN-KONTUR® Janela
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1600
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)82.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows