Publicar produtos
HOTELLERIE PYYHENAULAKKO 4-PAIKK. KROMI
Gedy-FI

HOTELLERIE PYYHENAULAKKO 4-PAIKK. KROMI

Traduzido por Google,
Os acessórios de casa de banho da Italian Gedy combinam funcionalidade e design elegante. Além de dispensadores de sabonete, ganchos e barras de toalha e outros acessórios que facilitam o dia a dia, a seleção inclui, por exemplo, tapetes de banheiro e latas de lixo, bem como prateleiras multifuncionais convenientes. Você certamente encontrará o seu próprio nos diferentes estilos de conjuntos!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG21281300000F
  • Familia de productoGedy
  • Grupo de produtosHotell
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)195
  • Profundidade (mm)33
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56