Publicar produtos
GEDY TURNABLE MIRROR 50X80CM WITHOUT LIGHTNING
Gedy-FI

GEDY TURNABLE MIRROR 50X80CM WITHOUT LIGHTNING

Traduzido por Google,
Este objeto BIM é produzido em conjunto com os acessórios de banheiro Laattapiste - Gedy combinam funcionalidade e design elegante. Dispensadores de sabonete, ganchos e varetas de toalhas e outros equipamentos facilitam o dia a dia. Além disso, a gama também inclui tapetes e caixas de banheiro, bem como bandejas multifuncionais convenientes. Você certamente encontrará o seu favorito entre os diferentes estilos da série.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLG25400000000
  • Familia de productoGedy
  • Grupo de produtosGedype
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)19
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Produtos parecidos