Publicar produtos
Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology

Lumination™ LED Luminaire - LAL Series with TriGain technology

Traduzido por Google,
As luminárias Lumination LED da GE com revelação® TriGain™ - Série LAL foram projetadas para integrar-se perfeitamente em sistemas de teto ou tetos de drywall para fornecer iluminação bonita para aplicações comerciais, formando linhas uniformes de luz. A série pode ser encastrada individualmente ou em filas contínuas. A plataforma Architectural Linear oferece longa vida útil e alta eficiência para minimizar os custos de operação e manutenção, além de fornecer CRI e R9 aprimorados sem sacrificar a eficiência.

Construção:
  • Construção durável e duradoura. Extrusão de alumínio. Qualidade comercial revestido com tinta eletrostática em pó.

Sistema elétrico:
  • Driver de LED de classe 2, substituível e de alta eficiência, classificado para 50.000 horas de vida útil quando usado em condições operacionais.
  • THD:
  • Proteção contra transientes: onda anelar de 100 kHz, nível de 2 kV.
  • Testes Ambientais: Alta Temperatura Alta Umidade: 60°C /90% (sem condensação).
  • Corrente de entrada: 120V/26W-217mA, 230V/26W-113mA, 277V/26W-94mA.

Sistema óptico:
  • Conjunto óptico formado com precisão composto por refletor de alta eficiência e difusor óptico.
  • Sem LEDs visíveis.

Instalação:
  • Adequado para locais secos.
  • Montagem universal.
  • Use conexões de conduíte aprovadas pela UL/cUL para tamanho comercial de conduíte de 1/2”.
  • Aplicações de grade T e drywall.
  • Kit de acessórios pendentes disponíveis separadamente.
  • As versões T-Grid repousam no padrão 9/16” e 15/16”.
  • As versões de drywall são fixadas à estrutura e ao teto adjacente. Uma cobertura de LED é fornecida para proteção dos componentes internos.
  • A grade T arquitetônica é para 9/16” Bolt-Slot e 9/16” Tegular Grids.

Notas de configuração padrão:
  • Cada fileira de luminárias conectadas requer uma luminária autônoma/inicial e a quantidade necessária de luminárias contínuas para fazer o comprimento necessário.
  • Cada Stand Alone/Starter é fornecido com um par de End Caps.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicage-luminaire-lal_series-led
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de produtosLAL Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação