Publicar produtos
Lumination™ LED Luminaires - BT Series

Lumination™ LED Luminaires - BT Series

Traduzido por Google,
A Luminária LED da Série Lumination™ BT é uma luminária comercial que utiliza um sistema óptico LED avançado para obter um desempenho superior. Ele fornece alta uniformidade, excelente eficiência e redução de brilho em aplicações de teto com grade T. A manutenção melhorada de lúmens de L70 de lúmens iniciais em 50.000 horas de operação, permite menores custos de manutenção ao longo do tempo. É adequado para iluminação geral interna.

Características e benefícios:
  • Difusor de alto grau óptico proporcionando boa eficiência e resistência ao impacto
  • Superfície iluminante uniforme: sem “pontos” de led
  • Escolha verde sustentável para economia de energia
  • Até 95 lm/W entregues a 4000K
  • Compatível com RoHS, livre de mercúrio
  • Durável e confiável
  • Proteção contra sobrecarga térmica
  • Longa vida (50.000 horas @ L70)
  • Desempenho visual aprimorado – UGR
  • Experiência de luz emocional aprimorada
  • Em conformidade com o padrão de segurança biológica da foto
  • Sem radiação IR ou UV
  • Fácil instalação e manutenção

Formulários:
  • Iluminação geral
  • Escritório, varejo, saúde, educação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicage-luminaire_bt_series-led
  • Familia de productoDownlights
  • Grupo de produtosBT Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-12-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação