Publicar produtos
4030 Installation Speaker
4030 Installation Speaker
4030 Installation Speaker
4030 Installation Speaker
4030 Installation Speaker
4030 Installation Speaker
4030 Installation Speaker
4030 Installation Speaker
4030 Installation Speaker
    Genelec

    4030 Installation Speaker

    Traduzido por Google,
    O Genelec 4030 é um sistema muito compacto e discreto que surpreenderá muitos com seu desempenho inacreditável e belo design de Harri Koskinen. Seu compartimento de difração mínima (MDE™) é feito de alumínio fundido e moldado para reduzir a difração da borda. Com um padrão de diretividade bem controlado que minimiza os reflexos sonoros de superfícies próximas, este sistema excepcional é ideal para instalações internas em ambientes acusticamente desafiadores. Sendo um alto-falante um pouco maior na série 4000, o 4030 é a solução perfeita para teatros de médio porte, restaurantes, salas de conferência, museus, galerias de arte, centros esportivos e muito mais. Muitas vezes, o 4030 pode ser usado como alto-falante de alcance total sem a ajuda de um subwoofer devido às suas incríveis capacidades de graves. Como é um sistema de alto-falante ativo, você o conecta diretamente a uma fonte (computador, projetor, TV de tela plana) Todos os alto-falantes Genelec apresentam o mesmo caráter de som neutro que permite combinar o 4030 com qualquer outro produto da série 4000 imagem sonora. A natureza também agradece: a Genelec possui um certificado ambiental para suas operações e alumínio reciclado é usado para os gabinetes dos alto-falantes ativos da série 4000. Eles também possuem o circuito de detecção de sinal inteligente ISS da Genelec, que liga e desliga automaticamente o alto-falante, dependendo da presença de um sinal de áudio na entrada. Todos os alto-falantes são projetados e construídos à mão na Finlândia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4030_installation_speaker
    • Familia de productoInstallation Speaker
    • Grupo de produtos4000 Series Installation Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)285
    • Largura (mm)189
    • Profundidade (mm)178
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)5.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul América do Norte África