Publicar produtos
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
    Genelec

    4040 Installation Speaker

    Traduzido por Google,
    O Genelec 4040 é um sistema muito compacto e discreto que surpreenderá muitos com seu desempenho inacreditável e belo design de Harri Koskinen. Seu compartimento de difração mínima (MDE™) é feito de alumínio fundido e moldado para reduzir a difração da borda. Com um padrão de diretividade bem controlado que minimiza os reflexos sonoros de superfícies próximas, este sistema excepcional é ideal para instalações internas em ambientes acusticamente desafiadores. Sendo o maior alto-falante da série 4000, o 4040 é a solução perfeita para grandes teatros, restaurantes, salas de conferência maiores, museus, galerias de arte, centros esportivos e muito mais. Como é um sistema de alto-falante ativo, você o conecta diretamente a uma fonte (computador, projetor, TV de tela plana). imagem sonora. A natureza também agradece: a Genelec possui um certificado ambiental para suas operações e alumínio reciclado é usado para os gabinetes dos alto-falantes ativos da série 4000. Eles também possuem o circuito Intel-ligent Signal Sensing da Genelec, que liga e desliga automaticamente o alto-falante, dependendo da presença de um sinal de áudio na entrada. Os novos amplificadores Classe D não só adicionam potência ao 4040, como também são extremamente eficientes em termos energéticos. Todos os alto-falantes são projetados e construídos à mão na Finlândia.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4040_installation_speaker
    • Familia de productoInstallation Speaker
    • Grupo de produtos4000 Series Installation Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)237
    • Profundidade (mm)223
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)9.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul América do Norte África