Publicar produtos
350 kW (MD350) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Generac

350 kW (MD350) Industrial Diesel Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

Traduzido por Google,
O MPS da Generac é uma abordagem integrada ao paralelismo de geradores e é competitivo em termos de custo com grandes grupos geradores únicos e sistemas de paralelismo tradicionais. As vantagens são redundância, flexibilidade e escalabilidade em um sistema de paralelismo do tipo modular.

Confiabilidade Superior - Cada grupo gerador faz backup dos outros no sistema, de modo que as cargas críticas obtêm proteção redundante. A redundância integrada também permite que unidades individuais sejam desligadas para manutenção de rotina, mantendo a cobertura para circuitos críticos.

Escalabilidade - Com o MPS ou o Gemini® Twin Pack, os clientes da Generac podem comprar o sistema de que precisam hoje e podem adicionar unidades de maneira rápida e fácil conforme necessário. Não há necessidade de substituir o sistema se os requisitos de energia futuros excederem as projeções e não há necessidade de gastar mais em um sistema maior que pode nunca ser totalmente utilizado.

Flexibilidade - Os grupos geradores MPS são pequenos o suficiente para caber em espaços que não podem acomodar unidades grandes e são leves o suficiente para aplicações em telhados. Como os módulos MPS não precisam estar fisicamente localizados juntos, você pode utilizar melhor o espaço disponível. Além disso, o espaço necessário para quadros de distribuição e grandes painéis externos é eliminado.

Facilidade de manutenção - Ao usar motores de alto volume consistentemente confiáveis, as unidades MPS são de fácil manutenção por técnicos de motores qualificados. Itens de manutenção e peças de reposição são relativamente baratos e prontamente disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-md350
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators