350 kW (MG350) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
Traduzido por Google,
Na Generac, temos um único foco: Potência. Essa dedicação e experiência nos tornaram líderes em geradores standby movidos a gás, com a mais ampla linha de soluções standby do setor. Do nosso menor gerador de reserva a gás natural ao novo grupo gerador de 350 kW. Todos os nossos geradores a gás são fabricados com materiais da mais alta qualidade e confiáveis, e apresentam inovações técnicas de última geração para melhorar seu desempenho e confiabilidade. Juntamente com a confiabilidade inata do gás natural, é a escolha mais inteligente que você pode fazer.
Motores de ignição por centelha Generac: projetados para energia em espera A aplicação de combustível gasoso em sistemas de energia em standby exige conhecimentos avançados de engenharia para garantir confiabilidade e longa vida útil. É por isso que a Generac constrói seus motores com ignição por centelha desde o início. Adicionando o sistema de combustível. Endurecimento das válvulas e sedes. Ajustando o sincronismo do motor. Isso permite que os motores Generac durem mais, exijam menos manutenção e tenham um desempenho mais confiável em um sistema de energia em espera do que um motor com ignição por centelha de terceiros. E cada motor Generac atende aos padrões de emissão da EPA exigidos na fábrica.
Controles integrados, confiáveis e precisos do PowerManager® A Generac projeta seus controles de geradores com segurança e conveniência como principais prioridades. Os controles digitais PowerManager® permitem monitorar e controlar os principais elementos do seu sistema gerador com o toque de um botão ou clique de um mouse. Além disso, recursos como recursos de monitoramento constante, parâmetros ajustáveis e alarmes de proteção integrados combinam-se com componentes perfeitamente integrados para o mais alto nível de confiabilidade
Proteção contra os elementos Ao fabricar nossos próprios gabinetes de gerador, a Generac é capaz de garantir que cada unidade combine o mais alto nível de durabilidade com os mais recentes avanços de engenharia em redução de ruído, resistência às intempéries e design simplificado.
Otimizado para desempenho Os alternadores industriais Generac são bobinados à máquina, inseridos na máquina e envernizados à máquina para obter o máximo em consistência. O enrolamento do formulário e o reforço da pilha garantem um desempenho confiável. O balanceamento de rotação do rotor elimina a vibração. E os rotores ventilados contribuem para uma operação mais fria, vida útil mais longa e maior eficiência.
Estruturas de base robustas As estruturas de base para serviço pesado da Generac garantem o alinhamento preciso entre o motor e o alternador em todos os momentos. Os pontos de drenagem de óleo e água estão situados para fácil acesso. Os isoladores de vibração contribuem para uma operação suave. E as pontas dos cabos de alimentação são posicionadas para facilitar a instalação.
Especificações técnicas
Ref.ª únicagenerac-mg350
Familia de productoElectrical Generators, Single Units