Publicar produtos
450 kW (SG450) Industrial Gaseous Standby Generator
Generac

450 kW (SG450) Industrial Gaseous Standby Generator

Traduzido por Google,

Algumas autoridades estão começando a considerar a rede de gás natural como combustível "no local" para atender aos requisitos do código NEC e NFPA. As emissões reduzidas de gás natural também ajudam os clientes a serem ecologicamente corretos.

Características e benefícios do gerador a gás Generac 450 kW




GABINETE DO GERADOR

A Generac fabrica seus próprios gabinetes, garantindo que cada unidade combine o mais alto nível de durabilidade, redução de ruído, resistência às intempéries e design simplificado.



MOTOR DE IGNIÇÃO POR FAÍSCA GENERAC

A Generac constrói seus motores com ignição por centelha desde o início, utilizando conhecimentos avançados de engenharia.



ALTERNADOR INDUSTRIAL

Os alternadores industriais Generac são bobinados à máquina, inseridos na máquina e envernizados à máquina para obter o máximo em consistência.



CONTROLADOR POWERMANAGER®

A Generac projeta seus controles de geradores com segurança e conveniência como principais prioridades.



PARALELO DO GERADOR

Os Sistemas Modulares de Energia (MPS) da Generac apresentam uma taxa de confiabilidade de até 99,999% e são mais econômicos e flexíveis do que geradores únicos com a mesma capacidade de carga.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagenerac-sg450
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Código ETIMEC002823
  • Nome ETIMPower generator
  • Nome UNSPSCGas generators
  • Código UNSPSC26111604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniclassElectrical Generators
  • Código CSI UniFormat IID5090
  • Título CSI UniFormat IIOther Electrical Systems

Disponibilidade da região

América do Norte
Mexico
United States