Publicar produtos
AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ABUA036-048KSA2

Traduzido por Google,
• Oscilação automática dupla e amplo fluxo de ar • Longo alcance do fluxo de ar • Motor de ventilador CC de alta potência • Distribuição de fluxo de ar aprimorada
Especificação
  • The RFA file includes 2 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABUA036KSA2 / 36000BTU/h / 40000BTU/h ABUA048KSA2 / 48000BTU/h / 54000BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaABUA036-048KSA2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)705
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States