Publicar produtos
RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

RACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner

Traduzido por Google,
  • Os modelos split comerciais da Série RACY são projetados para operação confiável e desempenho de refrigeração consistente. Projetados para fácil manutenção e reparos, todos os painéis de acesso podem ser abertos ou removidos sem afetar a resistência estrutural da unidade, facilitando tarefas de manutenção de rotina, como limpeza da serpentina ou inspeção de componentes. Painéis com venezianas estampadas oferecem 100% de proteção para a serpentina do condensador, aumentando o desempenho e a confiabilidade da unidade.
  • Opções de energia disponíveis: 208-230 V / trifásico / 60 Hz • 460 V / trifásico / 60 Hz • 575 V / trifásico / 60 Hz

  • Garantia Limitada (Aplicações Comerciais): Peças – 1 ano • Compressor – 5 anos. Pacotes adicionais de garantia estendida disponíveis através do ProtectionPlus®.
Especificação
    • Nominal sizes: 6.5, 7.5, 10, 12.5, 15 & 20 Tons
    • Up to 11.2 EER / 14.8 IEER
    • For use with matching RHCYA Models
    • Refrigerant Type: R-454B
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaracy-commercial-split-classic-series-air-conditioner
  • Familia de productoCommercial Split Air Conditioning
  • Grupo de produtosRACY Commercial Split Classic® Series Air Conditioner
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Número OmniClass23-33 39 11
  • Título OmniclassAir Conditioners

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States