Publicar produtos
AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH
GENERAL

AIRSTAGE VRF AJT040-054LCLCH

Traduzido por Google,
• Pressão estática externa • Capacidade de tubulação longa • Transporte fácil e instalação flexível • Unidade externa pequena e leve • Design de baixo nível de ruído • Instalação mais fácil • Operação contínua de recuperação de óleo
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJT040LCLCH / 12.1kW / 12.1kW AJT045LCLCH / 14.0kW / 14.0kW AJT054LCLCH / 15.1kW / 15.1kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAJT040-054LCLCH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)998
  • Largura (mm)970
  • Profundidade (mm)370
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)87
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia
New Zealand