Publicar produtos
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 de 5 estrelas4.8(12 avaliações)
Traduzido por Google,
  • Volume de ar: 30 - 3215 cfm
  • SP máximo: 0,28" wg. @ densidade de ar padrão

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Padrão de proteção traseira OSHA.
  • Motor de 115 volts totalmente fechado.
  • Obturador embutido.
  • Completamente montado para fácil instalação.
  • As persianas são construídas de uma estrutura galvanizada com lâminas de alumínio.
  • Hélices de 7" a 18" são construídas com pás de alumínio com centro de aço chapeado.
  • As hélices de 24" são todas galvanizadas.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-005
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAxial Fans
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC