Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOUH24KNAS1
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH24KNAS1

Traduzido por Google,

Design de painel compacto e elegante

• Fácil manutenção

・Instalação flexível

・Conecte-se com diversos sistemas de controle central (Opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AOUH24KNAS1 / 22,000Btu/h / 24,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH24KNAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)632
  • Largura (mm)799
  • Profundidade (mm)290
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States