Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AOUH24LUAS1

Traduzido por Google,

• Alta eficiência e operação silenciosa

・Unidade externa pequena e leve

・Função de ajuste automático do fluxo de ar

• Operação em baixas temperaturas ambientes

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOUH24LUAS1 / 24,000Btu/h / 27,000Btu/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH24LUAS1
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)788
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States