Publicar produtos
Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

Standard Side/Down Discharge Rooftop Filtered Make-up Air Fan

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Para desenhos de submissão, por favor clique aqui.
Para Especificação, clique aqui.
Para obter informações abrangentes sobre os ventiladores de suprimentos, clique aqui.
Para dados de desempenho do ventilador de fornecimento, clique aqui.

  • Volume de ar: 2 - 6000 cfm
  • SP máximo: 2" wg. @ densidade de ar padrão

    Este soprador econômico foi projetado para fornecer ar externo fresco para instalações que exigem trocas de ar frequentes. As unidades são projetadas para aplicações externas e estão disponíveis em configurações de descarga vertical ou horizontal.
    As unidades estão disponíveis em tamanhos de até 6.000 CFM e pressões estáticas externas de até 2" WG As unidades têm uma tampa removível para fornecer amplo acesso a todos os componentes internos. Os recursos padrão incluem isolamento de vibração, motores de alta eficiência e polias de acionamento ajustáveis (acionamento por correia As unidades consistem em um gabinete galvanizado com um ventilador e motor. As unidades de acionamento por correia também incluem polias e correia(s). Esta unidade possui uma entrada horizontal padrão projetada para acomodar uma cobertura de entrada de ar externa com filtros padrão de 2".
    Pacotes combinados que incluem exaustores e ventiladores de alimentação montados em um único meio-fio de teto também estão disponíveis, entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.

    CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
  • Carcaça da unidade em aço galvanizado G90.
  • Soprador montado em isoladores de vibração.
  • Motores de alta eficiência padrão.
  • A polia do motor de passo variável permite o ajuste em campo e o balanceamento do sistema. (somente unidades de acionamento por correia)
  • Unidade disponível em descarga descendente ou direta.
  • Filtros laváveis de 2" padrão.
  • Interruptor de desconexão.
  • Travas da tampa com mola.
  • Padrão de controle de velocidade em unidades de acionamento direto.

    OPÇÕES
  • Amortecedor de admissão de gravidade.
  • Amortecedor de admissão motorizado.
  • Freios de telhado.
  • Conjunto de montagem em parede.
  • pacotes VAV
  • Conjunto extra de correias em V. (somente unidades de acionamento por correia)

    CERTIFICAÇÕES
    O modelo NSAU foi certificado pelo ITS. Esta marca de certificação indica que o produto foi testado e atendeu aos requisitos mínimos de um padrão de segurança de produtos dos EUA amplamente reconhecido (consenso), que o local de fabricação foi auditado e que o requerente concordou com um programa de acompanhamento periódico da fábrica -up inspeções para verificar o desempenho contínuo.

    O modelo NSAU é ETL listado sob o número de arquivo J20029811-001 e está em conformidade com os padrões UL705 e CSA C22.2, No. 113.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaptiveaire-041
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosAir Handling Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Uniclass 2015 CódigoSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMechanical supply ventilation systems
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniclassHVAC Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC