Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT AOUH36KWAS4
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOUH36KWAS4

Traduzido por Google,

• Unidade externa multizona com capacidade de conexão de até 130%

• Suporta a conexão de até 4 unidades internas

• Sistemas R-32 com baixo GWP para reduzir o impacto ambiental

• Compressor com tecnologia INVERTER que oferece desempenho superior, conforto e economia de energia.

• Proporciona conforto de forma eficiente com capacidades que variam de 25.000 a 46.000 BTU

• Trocador de calor com revestimento Blue Fin para maior resistência à corrosão e durabilidade da serpentina

• Funcionamento extremamente silencioso com níveis de ruído tão baixos quanto 54dB

•Unidades internas comuns compatíveis com sistemas de zona única e multizona: Cassete Compacta, Duto Estático Médio, Duto Fino e Montagem na Parede.

• Função de limitação de corrente, permitindo um controle preciso para atender a requisitos específicos de energia.

• Recursos de segurança integrados, incluindo proteção de circuito, proteção do motor do ventilador e proteção do compressor, garantindo operação confiável e longa durabilidade.

• Unidade externa compacta com comprimentos de linha estendidos de até 70 m (230 pés)

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUH36KWAS4 / 34,400Btu/h / 36,400Btu/h

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUH36KWAS4
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-03-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)884
  • Largura (mm)820
  • Profundidade (mm)315
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)58
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States