Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH09-12KLLAP

Traduzido por Google,

Design fino

・Ampla gama de pressões estáticas

・Conecte-se com diversos sistemas de controle central (Opcional)

・Kit de grade de persiana automática (opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH09KLLAP / 2.500kW / 3.200kW ARTH12KLLAP / 3.500kW / 4.000kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARTH09-12KLLAP
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)620
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)17
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia
New Zealand