Publicar produtos
AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ARTH18KSLAP

Traduzido por Google,

Design fino

・Ampla gama de pressões estáticas

・Conecte-se com diversos sistemas de controle central (Opcional)

・Kit de grade de persiana automática (opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARTH18KSLAP / 5.000kW / 6.000kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARTH18KSLAP
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)450
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)18.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Oceânia
Australia
New Zealand