Publicar produtos
AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2
GENERAL

AIRSTAGE VRF ARUL018KSA2

Traduzido por Google,
• Design fino • Unidade externa compacta e leve • Ampla faixa de pressões estáticas • Kit de grelha com aletas automáticas • Compatível com diversos sistemas de controle central (opcional)
Especificação
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ARUL018KSA2 / 18000BTU/h / 20000BTU/h

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARUL018KSA2
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)620
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)21
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States