Publicar produtos
GENERAL VRF ARXC036HTBH
GENERAL

GENERAL VRF ARXC036HTBH

Traduzido por Google,
Seleção de pressão estática. Baixo ruído. Baixo consumo de energia graças ao motor de ventilador CC de alta eficiência. Fácil instalação (tamanho compacto e leve).
Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXC036HTBH / 11.2kW / 12.5kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARXC036HTBH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)1050
  • Profundidade (mm)500
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa