Publicar produtos
FUJITSU VRF ARXD024HLCH
GENERAL

FUJITSU VRF ARXD024HLCH

Traduzido por Google,
• Design fino • Entrada de ar • Ampla faixa de pressões estáticas • Kit de grade com persianas automáticas (opcional) • Filtro (acessório)
Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ARXD024HLCH / 7.1kW / 8.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARXD024HLCH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)198
  • Largura (mm)1100
  • Profundidade (mm)620
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa