Publicar produtos
GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)
GENERAL

GENERAL VRF ASGA18-24GBCH(-U)

Traduzido por Google,

• Fluxo de ar mais confortável graças ao difusor de potência.

・Características do filtro do ar condicionado

・Balanço automático duplo

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity ASGA18GBCH(-U) / 5.6kW ASGA24GBCH(-U) / 7.1kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASGA18-24GBCH-U
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)998
  • Profundidade (mm)238
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Ásia África
Afghanistan
Egypt
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Palestine
Qatar
Saudi Arabia
Syria
Turquia
United Arab Emirates
Yemen