Publicar produtos
FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASYH05KJCA

Traduzido por Google,

・Tipo Multi-split Simultâneo

・Alta economia de energia

• Funcionamento silencioso

・Instalação que economiza espaço

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Capacity ASYH05KJCA / 1.5 kw
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASYH05KJCA
  • Familia de productoMulti Split Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)798
  • Largura (mm)270
  • Profundidade (mm)240
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)10
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa