Publicar produtos
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AUU18-24RGLX

Traduzido por Google,

• Melhor distribuição de ar com venezianas de 360 ​​graus

・Alta eficiência energética

・Controle individual de venezianas

• Funcionamento silencioso e controle de velocidade do ventilador com 4 níveis

・Acessórios recomendados

・Configuração do sensor de ocupação/presença humana (opcional)

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUU18RGLX/ 18,000 BTU/h / 21,000 BTU/h AUU24RGLX / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUU18-24RGLX
  • Familia de productoHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)246
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States