Publicar produtos
FUJITSU VRF AUXN018HLBH
GENERAL

FUJITSU VRF AUXN018HLBH

Traduzido por Google,

• Manutenção e assistência técnica fáceis

• Controle eficiente da operação

• Mais conforto

• Operação contínua de extração de petróleo

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / CoolingCapacity / HeatingCapacity AUXN018HLBH / 5.6kw / 6.3kw
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUXN018HLBH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)246
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa