Publicar produtos
FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA
GENERAL

FUJITSU SPLIT AOYG36KQTA

Traduzido por Google,
  • Design Elegante Leve
  • Instalação flexível
  • Instalação fácil
  • Manutenção fácil
Especificação
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOYG36KQTA / 9.5kW / 10.8kW 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPLIT_AOYG36KQTA
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)788
  • Largura (mm)940
  • Profundidade (mm)320
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa