Publicar produtos
FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB
GENERAL

FUJITSU SPLIT AUXG18-24KRLB

Traduzido por Google,
  • Design de fluxo circular exclusivo
  • Controle de persianas individuais
  • Unidade exterior compacta e leve
  • Operação de ambiente baixo
  • Várias grades de cassetes
Especificação
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AUXG18KRLB / 5.2kW / 6.0kW AUXG22KRLB / 6.0kW / 7.0kW AUXG24KRLB / 6.8kW / 7.5kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPLIT_AUXG18-24KRLB
  • Familia de productoSplit Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)246
  • Largura (mm)840
  • Profundidade (mm)840
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa