Publicar produtos
GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5
GENERAL

GENERAL CONTROL SYSTEM UTY-RNRGZ5

Traduzido por Google,

• Operação fácil graças à grande tela sensível ao toque STN-LCD de alta resolução

・Alto desempenho e tamanho compacto

・Controle preciso para maior conforto

・Controles de economia de energia

・Monitor do ciclo de refrigeração (Opcional)

・Controle de múltiplos sistemas

Especificação
  • Model Name / Power Source UTY-RNRGZ5 / DC12V
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUTY-RNRGZ5
  • Familia de productoControl System
  • Grupo de produtosIndividual control
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)120
  • Profundidade (mm)20.4
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)0.22
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment

Disponibilidade da região

Europa