Publicar produtos
FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5
GENERAL

FUJITSU VU-V AOUA408ULCVG5

Traduzido por Google,

1. Flexibilidade de projeto

・Ampla linha de unidades externas

・Reduza o número de unidades externas em sistemas múltiplos

・Escolha a operação que melhor se adapta ao seu ambiente de vida

・ Ampla faixa de temperatura ambiente operável

・Aquecedor de base elétrico como padrão

・Número estendido de unidade interna conectável

・ Multilocatário (expansão do sistema)

・Comprimento longo da tubulação e unidade de alta pressão estática

2. Melhoria da instalação

・ Inspeção de erros simplificada

・ Janela de serviço e manutenção

・ Melhoria da especificação elétrica

3. Conforto do usuário em relação aos sistemas existentes (V-II/VR-II)

・ Controle inteligente de refrigerante

・ Nova operação de descongelamento individual

Especificação
  • The RFA file includes 1 model below.

    Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

    AOUA408ULCVG5 / 34 / 390,000Btu/h / 394,000Btu/h

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAOUA408ULCVG5
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)4440
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)1148
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC