Publicar produtos
FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH
GENERAL

FUJITSU VRF ASYA018-24GCEH

Traduzido por Google,

・Fluxo de ar poderoso e confortável

・Operação silenciosa e controle de velocidade de 6 ventiladores

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

    ASYA018GCEH / 5.6kW / 6.3kW

    ASYA024GCEH / 7.1kW / 8.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaASYA018-24GCEH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosIndoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)998
  • Profundidade (mm)238
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa