Publicar produtos
FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY378-396GALDHH

Traduzido por Google,

・Esboço do sistema

・Alta eficiência energética operacional

• Tecnologia de economia de energia que aumentou a eficiência operacional

・Controle ideal do percurso do trocador de calor

・Controle de operação sofisticado

Conexão flexível para tubulação

・Instalação flexível da unidade RB

Especificação
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY378GALDHH / 120.0kW / 120.0kW AJY396GALDHH / 125.0kW / 122.0kW
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVRF_AJY378-396GALDHH
  • Familia de productoVRF Air Conditioner
  • Grupo de produtosOutdoor Unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)3720
  • Profundidade (mm)765
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emJapan
  • Peso líquido (Kg)858
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa