Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
genericmaterials/products/037914e4-a37b-42b9-ba54-308a16609a56
Início
Categorias
Materiais de construção
Isolamento
Insulation 60mm Glass Wool Density 20kg/m3
Disponível em Estados Unidos
Generic Building Materials
Seguir
Insulation 60mm Glass Wool Density 20kg/m3
Traduzido por Google,
Vista original
Isolamento 60mm
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Insulation_60mm_Glass_Wool_Density_20kg-m3
Familia de producto
Materials
Grupo de produtos
Building materials
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2016-01-01
Número de edição
1
Profundidade (mm)
60
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Materiais de construção - Isolamento
Produtos parecidos
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
Descarregar
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
Descarregar
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
Descarregar
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-1x48x96-Square Edge
Descarregar
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
Descarregar
Generic Building Materials
Mineral Wool, 220mm
Descarregar