Publicar produtos
Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm
Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm

    Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm

    Traduzido por Google,

    Low-E varia do vidro transparente normal em que um lado do vidro tem um revestimento de metal especial, tecnicamente conhecido como baixa emissividade, ou Low-E. Os revestimentos Low-E foram desenvolvidos para minimizar a quantidade de luz ultravioleta e infravermelha que pode passar pelo vidro sem comprometer a quantidade de luz visível que é transmitida. Portanto, o vidro Low-E é um tipo de vidro isolante, que aumenta a eficiência energética das janelas, reduzindo a transferência de calor ou frio através do vidro, ou seja, no inverno sua casa fica mais quente e no verão fica mais fria. Existem dois tipos de vidro Low-E disponíveis: revestimento duro Low-E (vidro pirolítico) e revestimento macio Low-E, ou revestimento sputter.




    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaglass_clear_low-e_6
    • Familia de productoMaterials
    • Grupo de produtosBuilding materials
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2016-01-01
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)6
    Relacionado
    • Material principalVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCGlass products
    • Código UNSPSC301717
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_33_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGlass panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazing
    • Número OmniClass23-13 19 13 11 17
    • Título OmniclassSolid Glass Sheets
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE