Publicar produtos
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Traduzido por Google,

O Oriented strand board (OSB), também conhecido como flakeboard, sterling board e aspenite em inglês britânico, é um tipo de madeira projetada semelhante ao aglomerado, formado pela adição de adesivos e, em seguida, comprimindo camadas de fios de madeira (flocos) em orientações específicas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaosb_28_5
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2440
  • Largura (mm)1220
  • Profundidade (mm)28.5
Relacionado
  • Material principalAglomerado
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Madeira
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCWood sheathing or sheets
  • Código UNSPSC30103604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_97_58
  • Uniclass 2015 DescriçãoOriented strand boards
  • Código CSI MasterFormat 201406 11 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Engineered Wood Products
  • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
  • Título OmniclassEngineered Wood Products
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION