Publicar produtos
Ultra Flush® ADA EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

Ultra Flush® ADA EL, 12" Rough-In, Pressure-Assist Toilets (1.1 gpf, 1.6 gpf or dual flush)

Traduzido por Google,
SKU# DF-21-318, 21-318, EF-21-318
Compatível com ADA: Sim

Descrição
  • DF-21-318
    • Dual Flush 1,1 gpf/1,6 gpf
    • Alongado (Tigela 21-377 com Tanque 28-380)
  • 21-318
    • Baixo consumo (1,6 gpf)
    • Alongado (Taça 21-377 com Tanque DF-28-380)
  • EF-21-318
    • Alta eficiência (1,1 gpf)
    • Alongado (Taça 21-377 com Tanque EF-28-380)
  • Lavagem pressurizada
  • Ação de sifão-jato
  • Superfície da água de 12" x 10"
  • Assento não incluído
  • 3 1/8" tamanho médio do trapway
  • As cores da tela da porcelana vítrea devem ser usadas apenas como referência. Entre em contato com seu representante local da Gerber para obter uma Tabela de Cores da China ou visite um showroom para ver os chips de porcelana reais

Especificações
Largura 20 1/4"
Profundidade 28 3/4"
Altura 30 1/2"
Altura do Aro 17
Áspero em 12"
Aro para Superfície da Água 4 1/2"
Vedação de água 2 1/2"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerber-0001
  • Familia de productoWater Closets
  • Grupo de produtosUltra Flush®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro