Publicar produtos
Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers

Cast Iron Wall Hung Lavatory, 20" Width x 18" Depth x 11" Height, 1 Hole, 4" Centers or 8" Centers

Traduzido por Google,
Lavatório pendurado na parede

12-901, 12-904, 12-908 Lavatório suspenso em parede de ferro fundido

SKU # 12-908
Compatível com ADA: Sim

Descrição
  • Respingo traseiro de 3 3/4"
  • 1 furo, centros de 4" ou centros de 8"
  • Inclui cabide de parede e hardware de montagem
  • As cores da tela da porcelana vítrea devem ser usadas apenas como referência. Entre em contato com seu representante local da Gerber para obter uma Tabela de Cores da China ou visite um showroom para ver os chips de porcelana reais

Especificações
Largura 20 1/2"
Profundidade 17 3/4"
Altura 11 3/8"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerber-0011
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSinks/Lavatories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias