Publicar produtos
Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory,  20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers

Monticello and Monticello II Wall Hung Lavatory, 20 1/4" Width x 18 1/2" Depth x 13" Height, 4" or 8" Centers

Traduzido por Google,
centro de 4"

12-658 Monticello 20 1/4" x 18 1/2" tipo borda suspensa parede lav
12-654 Monticello II 20 1/4" x 18 1/2" Tipo Borda Parede Pendurada Lav


SKU # 12-658 e 12-654
Compatível com ADA: Sim

Descrição
  • Duas saboneteiras autodrenantes integrais
  • Estouro de volta
  • Cabide de parede de uma peça de alinhamento rápido
  • Centros de 8" ou 4"
  • Perfurado para uso com suporte oculto
  • As cores da tela da porcelana vítrea devem ser usadas apenas como referência. Entre em contato com seu representante local da Gerber para obter uma Tabela de Cores da China ou visite um showroom para ver os chips de porcelana reais

Especificações
Largura 20 1/4"
Profundidade 18 1/2"
Altura 13"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagerber-0012
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de produtosMonticello
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias