Publicar produtos
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
    Gerflor

    Mipolam Symbioz

    Traduzido por Google,
    MIPOLAM SYMBIOZ™ é um revestimento para piso compactado homogêneo totalmente flexível em chapa de 2m de largura, grupo de abrasão T, proporcionando excelente resistência ao desgaste em áreas de alto tráfego. O seu peso é de 2580 gr/m². Possui um design não direcional incorporando lascas coloridas para garantir uma cor uniforme em toda a espessura apresentando um belo acabamento fosco. MIPOLAM SYMBIOZ™ contém mais de 75% de matérias-primas sustentáveis ou renováveis. Inclui um plastificante de base 100% biológica, feito a partir de resíduos de cereais (trigo, milho…). Este revestimento de piso é um produto não emissivo (abaixo do nível de precisão de medição de VOC).

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Commercial flooring - Homogeneous [LIST] T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 26 natural colours for freedom of design 100% bio-based plasticizer => 75% sustainable or renewable raw materials TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality [/LIST]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-MIP-SYM
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-03-17
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617