Publicar produtos
Premium Acoustic
Premium Acoustic
Premium Acoustic
Premium Acoustic
    Gerflor

    Premium Acoustic

    Traduzido por Google,

    Pisos comerciais - Pisos heterogêneos.

    Benefícios do piso acústico premium Taralay.

    • Resistência extrema ao tráfego intenso com camada de desgaste superior a 1 mm, sem enchimento, para excelente resistência à abrasão e a riscos.
    • Revestimento de piso fácil de limpar e manter, com tratamento de superfície Evercare para um desempenho imbatível.
    • Desempenho acústico de 16dB, adequado para diversos ambientes de trabalho exigentes.
    • Disponível numa ampla variedade de cores e designs contemporâneos para interiores.

    Produto e Design:

    Superfície homogênea:

    • Use uma camada sem enchimento para uma intensidade de cor notável.
    • Detalhes embutidos para um acabamento e aparência duradouros.

    Construção multicamadas:

    • Reforço com dupla malha de fibra para maior estabilidade dimensional.
    • Espuma de altíssima densidade (VHF) para isolamento acústico de 16dB e fácil movimentação com cargas pesadas.
    • Tratada com o acabamento Evercare para um efeito fosco e oferece níveis incomparáveis ​​de resistência a manchas.
    • Ampla paleta de cores com decorações modernas e contemporâneas que você pode combinar com as coleções Taralay e Mipolam.
    • Disponível também no MyPremium, este é um serviço oferecido para projetos personalizados e sob medida, permitindo a criação de layouts de planta baixa exclusivos.

    Instalação e manutenção:

    • O tratamento de superfície Evercare facilita a limpeza e a manutenção, reduzindo o custo total de propriedade.
    • Sem enchimento na camada de desgaste para facilitar a instalação, inclusive em casos de corte e arredondamento.
    • Compatível com o sistema Clean Corner e fácil de revestir para uma impermeabilização duradoura.

    Aplicação no mercado:

    • Ideal para aplicações com alto fluxo de pessoas, incluindo locais de saúde, indústria, educação, espaços públicos, escritórios e lojas.
    • Fácil de cortar, curvar e soldar, além de ser compatível com o sistema Clean Corner para áreas onde a estanqueidade é essencial.
    • Excelentes propriedades antivirais e antibacterianas, adequadas para ambientes de saúde com uso intenso, garantindo higiene ideal.

    Sustentabilidade:

    • Preservação de recursos => 100% reciclável e 80% de conteúdo mineral, reciclado e biológico
    • Saúde e segurança => 100% em conformidade com o REACH, livre de ftalatos e formaldeído (CH₂O)
    • Boa qualidade do ar interior => TVOC após 28 dias < 100 microgramas/m³
    • Fabricado na França => Redução da pegada de carbono do transporte

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
      • New refreshed collection
      • Outstanding durability
      • Superior abrasion resistance
      • Excellent shock absorption
      • Good acoustic performance
      • Ideal for heavy rolling loads
      • Suitable for high traffic
      • 80% mineral, recycled and bio content

      Taralay Premium Comfort is the unrivalled flooring collection for hardworking contract interiors. It is Premium in its Sustainability and Performance and is available in new contemporary finishes. It is suitable for high traffic, has excellent acoustic (16db) and shock absorption properties and delivers safe underfoot cushioning each and every time.

      • Installation Glue down
      • Acoustic 17 dB
      • Slip resistance R10
      • Fire rating Bfl-s1
      • Classification 34/42
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HETACOUS-TLY-PR-AC
    • Familia de productoFlooring - Multilayered Acoustic
    • Grupo de produtosTaralay Confort
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3.3
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Vinílico
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes