Publicar produtos
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
Mipolam Troplan
    Gerflor

    Mipolam Troplan

    Traduzido por Google,
    MIPOLAM TROPLAN é um revestimento para piso compactado, calandrado, flexível, homogêneo, em ladrilhos ou placas, com desenho direcional, tingido de cor como mistura bruta para garantir a uniformidade da cor em toda a espessura. Sua superfície é densamente compactada para melhorar o desgaste e facilitar a manutenção. Recebe tratamento superficial de poliuretano (PUR+) para facilitar a manutenção e evitar o uso de emulsão acrílica após a instalação. MIPOLAM TROPLAN é fungistático e bacteriostático. O pavimento está em conformidade com a norma EN 649 (34 - 43) e apresenta uma classificação de desgaste do grupo M (K5). É adequado para áreas de tráfego intenso.

    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • MIPOLAM TROPLAN Commercial flooring - Homogeneous M Group => Good abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 18 semi-directionnal colours TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-HOM-MIP-TRO
    • Familia de productoFlooring - Homogeneous
    • Grupo de produtosMipolam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617