Publicar produtos
Creation 30
Creation 30
Creation 30
Creation 30
    Gerflor

    Creation 30

    Traduzido por Google,
    • Crie sem limites: expresse sua visão com uma gama completa de designs, formatos, estilos e acabamentos.
    • Aparência e toque ultranaturais com texturas ultrarrealistas, superfícies aveludadas e um elegante acabamento ultramate.
    • Ideal para habitações e aplicações com baixo tráfego em ambientes comerciais.

    Crie sem limites com Creation 30, uma solução completa em pisos LVT que oferece designs ultrarrealistas em acabamentos de madeira e minerais, formatos versáteis e harmonia perfeita. Ideal para projetos de construção nova, perfeito para aplicações de baixo tráfego em residências, alojamentos estudantis e hotelaria. Instalação

    • Cole-o

    Acústico

    • 4 dB

    Resistência ao deslizamento

    • R10

    Recuo

    • ≤ 0,10 mm

    Classificação de resistência ao fogo

    • Bfl-s1

    Classificação

    • 23/31


    Entre em contato com a Gerflor

    Especificação
    • Construction:

      1. Exclusive ProtecShieldTM surface treatment - Long-lasting, protection, Ease of maintenance, Durable Matte finish
      2. Realistic Emboss and Wear Layer
      3. Printed Design Layer - Authentic look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      4. Acoustic Top Layer - Acoustic, thermal and walking comfort
      5. Resilient core for stability & easy installation

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Design & Product

      • Create without limits ​
      • Complete format offering: rectangular tiles, square tiles, standard planks, XL planks, - designed to meet every project need​
      • Refined designs & harmonious coluor palettes - every detail crafted to create an exclusive space​
      • New surface embosses - ultra-realistic and varied textures that elevate each design​
      • Ultra-matt finish with Protecshield™ velvet touch and natural elegance​
      • Smart Design – up to 3sqm of design variation - enhanced visual variation on selected designs for deeper realism​
      • Smart Comfort innovation - acoustic top layer for reduced walking noise (-79dB) and thermal comfort​
      • 4 bevelled edges - authentic wood and tile effect
      • From floor to wall - create seamless harmony with our Mural Revela Collection​

      Installation & Maintenance

      • Dry Back system - professional-grade installation for lasting performance​
      • Ideal for new build projects​​
      • Protecshield™ surface treatment - enhanced stain resistance, effortless cleaning​
      • Efficient maintenance protocol​

      Sustainability

      • Average 35% recycled
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGER-LVT-CREA-30
    • Familia de productoFlooring - LVT
    • Grupo de produtosCreation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-05-26
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioPVC
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Laminados
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloor covering and finishing systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 00
    • Título OmniclassFloor Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes